Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 female 0° shielded with cable
Ilustrační obrázek

M12 female 0° shielded with cable

PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 45m
Č.prod.: 7000-13201-2014500
Hmotnost: 2.64 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 64,31 €
  • 60,73 €
  • 57,16 €

Mohlo by Vás také zajímat

Samice přímá
M12, 4-pin
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
Forma 13201
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 4× 0.34 mm²
Izolace vodičů PVC (hn, bí, mo, čn)
Materiál (plášť) PVC (UL/CSA)
Vnější Ø 5.3 mm ±5%
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Identifikace kabelu 201
Typ kabelu 1 (PVC)
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Hmotnost kabelu [G/m] 58,30
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm
Struktura (vodič) 19× 0.15 mm (vodič třídy 5)
Průřez (vodič) 4× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 22
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 45 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo, bí
Splétaný svazek 4 vodiče spletené
Stínění ano
Materiál (plášť) PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.3 mm ±5%
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
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Barva kabelu šedý
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Materiál PUR
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879845366
eClass 27279218
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 7000-13201_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 080128-0-000_csau_z_b.pdf
cULus
* pro produkty s UL/CSA kabelem
* bez DPH, bez nákladů na dopravu