Dostupnost
Výstup strany 1
Připojení strany 1
Počet pinů na straně 1
Kódování

🔍 #MurrSlovník
Zde najdete vysvětlení různých typů kódování.
Typ
Funkce
Aplikace
Typ kabelu 

Pokud si nejste jisti, jaký typ kabelu vybrat, nastavte nejprve filtr pro "okolní podmínky", poté "teplotní rozsah" a "schválení". Tím omezíte množství vhodných typů kabelů.
🎓 #MurrExpertTip:
Pro většinu aplikací doporučují naši specialisté typ kabelu PUR.
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) (Grad C)
Okolní podmínky
Produktová skupina

Produktová skupina umožňuje předvolit určité vlastnosti.
🎓 #MurrExpertTip:
Pokud nemáte žádné preference, tento filtr nevybírejte.
Provozní napětí (V)
Délky kabelů

🎓 #MurrExpertTip
Pokud požadovaná délka není skladem, doporučujeme zvolit standardní délku. Tím se sníží doba výroby, a tedy i doba dodání.
Naše standardní délky:
- Kabely s konektorem:
0,3 m, 0,6 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m/li> - Cívky s kabelem:
100 m, 500 m/li> - Konektorové průchodky:
0,2 m, 0,5 m, 1 m/li> - Distribuční vedení:
3 m, 5 m, 10 m, 15 m
Barva kabelu
Průmyslová odvětví
Certifikace
Referenční projekty
Zrušit všechny filtry