"""7/8"""" Mini M primy / volny konec - 4pin"""
TPE/PVC, zluty, UL/CSA, delka 10,0m
Č.prod.: | 7700-A4001-U1C1000 |
Hmotnost: | 1.089 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý
7/8"
4-pin
Napájecí kabel
USA
bez kabelového pláště
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Utahovací moment | 1,5 Nm |
---|---|
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | 7/8" |
Závit | 7/8" |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 17,8 mm |
Počet pinů | 4 |
Velikost klíče | SW24 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 600 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 600 V |
Provozní proud na kontakt max. | 10 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PUR |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Kabelová data
Kabel
Počet / průřez vodičů | 4× 1.5 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PVC (čn, ze, čv, bí) |
Vnější Ø | 9.0 mm ±5% |
Identifikace kabelu | U1C |
Číslo kabelu | U1C |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 21002/1841), CSA |
Hmotnost kabelu [G/m] | 117,7 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 13.2 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.16 mm |
Struktura (vodič) | 65× 0.16 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 4× 1.5 mm² |
AWG | podobně AWG 16 |
Materiál izolace vodiče | PVC |
Ø vodiče včetně izolace | 2.6 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | čn, ze, čv, bí |
Splétaný svazek | 4 cores twisted with 5 fillers |
Stínění | ne |
Materiál plášť | TPE |
Vnější Ø (plášť) | 9.1 mm ±5% |
Barva plášť | žlutá |
Barva kabelu | žlutá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
tepelná odolnost | flame retardant UL, FT4 |
Jmenovité napětí | 600 V |
Zkušební napětí | 6 kV spark test |
Zatižitelnost | NEC (National Electric Code) |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -50...+105 °C |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -50...+105 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -20...+90 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -20...+90 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 8× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Namáhání v krutu | ±90°/m |
Materiál plášť | TPE (UL/CSA) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879648080 |