Mohlo by Vás také zajímat
Samice přímá
M12, 3-pin
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
Forma | 13181 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M12 (SW13) |
Ochrana | IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | PUR |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 3× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PVC (hn, mo, čn) |
Vnější Ø | 5.9 mm ±5% |
Číslo kabelu | 317 |
Certifikace (kabel) | CE |
Stínění | ano |
Barva (plášť) | šedý |
Barva kabelu | šedý |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15× vnější Ø |
Materiál (plášť) | PVC |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879590808 |
eClass | 27279218 |
Země původu | DE |