Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F primy / volny konec
Ilustrační obrázek

M12 F primy / volny konec

PUR/PVC, stineny, sedy, delka 4,5m
Č.prod.: 7000-13201-3310450
Hmotnost: 0.272 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
Samice přímá
M12, 4-pin
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
Forma 13201
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Materiál PUR
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Číslo kabelu 331
Počet / průřez vodičů 4× 0.34 mm²
Izolace vodičů PVC (hn, bí, mo, čn)
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR/PVC
Vnější Ø 5.9 mm ±5%
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Stínění ano
Barva (plášť) šedý
Certifikace (kabel) CE conform
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879512213
eClass 27279218
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13201_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_UK_Z_A.PDF
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_CE_Z_D.PDF
cULus
* pro produkty s UL/CSA kabelem
* bez DPH, bez nákladů na dopravu