Mohlo by Vás také zajímat
Samice přímá
M12, 4-pin
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
Forma | 13201 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M12 (SW13) |
Ochrana | IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | PUR |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PP (hn, bí, mo, če) |
Vnější Ø | 5.9 mm ±5% |
Identifikace kabelu | 335 |
Typ kabelu | PUR-OB |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 56,1 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Průřez (vodič) | 4× 0.34 mm² |
Materiál (izolace vodiče) | PP |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 72 ±3 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.55 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo, bí |
Splétaný svazek | 4 vodiče spletené |
Stínění | ano |
min. 85% | |
Materiál (plášť) | PUR |
Tvrdost Shore (plášť) | 85 ±3 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.9 mm ±5% |
Barva (plášť) | šedý |
Barva kabelu | šedý |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (VDE 0472 část 803 test B) |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -20...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -20...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Materiál (plášť) | PUR (UL/CSA) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879199988 |
eClass | 27279218 |
Země původu | DE |