Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F primy / volny konec
Ilustrační obrázek

M12 F primy / volny konec

PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 5,0m
Č.prod.: 7000-13221-9490500
Hmotnost: 0.214 kg
Na dotaz
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 26,60 €
  • 25,12 €
  • 23,64 €

Samice přímá
M12, 5-pin
stíněný
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certifikace
Certifikace
Certifikace
Certifikace
Certifikace

* pro produkty s UL/CSA kabelem

Forma
Forma 13221
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 5× 0.34 mm²
Izolace vodičů PP (hn, bí, mo, še)
Hodnoty pro vlečný řetěz 2.5 Mio.
Vnější Ø 6.5 mm ±5%
Číslo kabelu 949
Stínění ano
Barva kabelu šedý
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879348577
eClass 27279218
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13221_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu