Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

M12 F primy / volny konec - 8pin

PVC, sedy, delka 7,5m
Č.prod.: 7000-17041-2930750
Alternativní produkt:    7000-17041-2931000
Hmotnost: 0.41 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 24,98 €
  • 23,59 €
  • 22,20 €

Popis


⚠ UPOZORNĚNÍ ⚠
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
Samice přímá

M12, 8-pin
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
s kabelovou průchodkou
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
Forma 17041
Technické údaje
Provozní napětí max. 30 V AC/DC
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
Počet / průřez vodičů 8× 0.25 mm²
Izolace vodičů PVC (mo, bí, ze, žl, še, rů, čv, hn)
Vnější Ø 6.0 mm ±5%
Identifikace kabelu 293
Certifikace (kabel) CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 58,3 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm
Struktura (vodič) 14× 0.15 mm (vodič třídy 5)
Průřez (vodič) 8× 0.25 mm²
AWG podobně AWG 24
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 90 ±3 A
Ø vodiče včetně izolace 1.2 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, bí, čv, mo, rů, še, žl, ze
Splétaný svazek 8 vodičů spletených kolem výplňového jádra
Stínění ne
Materiál (plášť) PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, oděruvzdorné
Tvrdost Shore (plášť) 78 ±3 A
Vnější Ø (plášť) 6.0 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
Barva kabelu šedý
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
tepelná odolnost flame ratardant DIN VDE 0482 Teil 332-1-2 / IEC 60332-1-2
Jmenovité napětí 300/300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+70 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+70 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Materiál (plášť) PVC
Product article number of manufacturer 7000-17041-2930750
Délky kabelů 7,5 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879403443

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-17041_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu