Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

M12 F primy / volny konec - 8pin

PUR, sedy, UL/CSA, delka 10,0m
Č.prod.: 7000-17041-3771000
Hmotnost: 0.542 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 60,17 €
  • 56,82 €
  • 53,48 €

Popis


Samice přímá
M12, 8-pin
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
s kabelovou průchodkou
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
Forma 17041
Technické údaje
Provozní napětí max. 30 V AC/DC
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
Počet / průřez vodičů 8× 0.34 mm²
Izolace vodičů PP (bí, hn, ze, žl, še, rů, mo, čv)
Hodnoty pro vlečný řetěz 5 Mio.
Vnější Ø 6.2 mm ±5%
Identifikace kabelu 377
Typ kabelu 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 58,3 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 8× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 22
Materiál (izolace vodiče) PP
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 74 ±3 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, bí, čv, mo, rů, še, žl, ze
Splétaný svazek 8 vodičů spletených kolem výplňového jádra
Stínění ne
Materiál (plášť) PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze, mikrobům a jiskrám při svařování
Tvrdost Shore (plášť) 58 ±3 D
Vnější Ø (plášť) 6.2 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
Barva kabelu šedý
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (VDE 0472 část 803 test B)
tepelná odolnost flame retardant UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, welding spark resistant
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2500 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Namáhání v krutu ±180°/m
Počet torzních cyklů max. 1 Mio. (25 °C)
Torzní rychlost 35 cyklů/min
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA), welding spark
Product article number of manufacturer 7000-17041-3771000
Délky kabelů 10 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879601481

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-17041_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu