Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F uhlovy, 2xLED / volny konec - ochrana prepolovani
Ilustrační obrázek

M12 F uhlovy, 2xLED / volny konec - ochrana prepolovani

PVC, sedy, UL/CSA, delka 1,5m
Č.prod.: 7000-13701-2160150
Hmotnost: 0.098 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
Samice 90°
M12, 3-pin
2× LED (PNP)
Ochrana proti přepólování
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma 13701
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±15%
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0.8 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Kódování A-kódování
LED signalizace LED (červená/zelená)
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Materiál PUR
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) 10
Obecné údaje
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 3× 0.75 mm²
Izolace vodičů PVC (čn číslaú, ze-žl)
Materiál (plášť) PVC
Vnější Ø 5.9 mm ±5%
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+70 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Identifikace kabelu 216
Typ kabelu 1 (PVC)
Certifikace (kabel) CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 63,80
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.2 mm
Struktura (vodič) 24× 0.2 mm (vodič třídy 5)
Průřez (vodič) 3× 0.75 mm²
AWG podobně AWG 18
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 43 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.8 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čn číslovaný, ze-žl podélně pruhovaný
Splétaný svazek 3 vodiče spletené
Stínění ne
Materiál (plášť) PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (plášť) 80 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.9 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Jmenovité napětí 300/500 V AC
Zkušební napětí 3000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+70 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
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
EAN 4048879462020
eClass 27279218
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13701-2160150_1679-04.16_CE_Z_B.PDF
* pro produkty s UL/CSA kabelem
* bez DPH, bez nákladů na dopravu