Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F uhlovy / volny konec
Ilustrační obrázek

M12 F uhlovy / volny konec

PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 1,5m
Č.prod.: 7000-13261-3350150
Hmotnost: 0.103 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
Samice 90°
M12, 4-pin
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
Forma 13261
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Materiál PUR
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 4× 0.34 mm²
Izolace vodičů PP (hn, bí, mo, če)
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA)
Vnější Ø 5.9 mm ±5%
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+80 °C
Identifikace kabelu 335
Typ kabelu PUR-OB
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 56,10
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 52 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Průřez (vodič) 4× 0.34 mm²
Materiál (izolace vodiče) PP
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 72 ±3 D
Ø vodiče včetně izolace 1.55 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo, bí
Splétaný svazek 4 vodiče spletené
Stínění ano
min. 85%
Materiál (plášť) PUR
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±3 A
Vnější Ø (plášť) 5.9 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (VDE 0472 část 803 test B)
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Barva kabelu šedý
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879522694
eClass 27279218
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 7000-13261-335xxxx_E325311_CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-13261-335xxxx_E325311_CYJV_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13261_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-07.21_(6) California Proposition 65 Ni surface_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
cULus
* pro produkty s UL/CSA kabelem
* bez DPH, bez nákladů na dopravu