M12 F uhlovy / volny konec
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 20,0m
Č.prod.: | 7000-13281-9492000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.815 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
Samice 90°
M12, 5-pin
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
Délky kabelů | 20 m |
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
Počet pinů | 5 |
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
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Délka odstranění pláště | 20 mm |
---|---|
Montážní set | M12 x 1 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
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
Identifikace kabelu | 949 |
---|
Structure | Cable
Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, holé |
---|---|
wire arrangement | , černá, modrá, bílá |
Mechanical data | Cable
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 2,5 Mio. |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Outer-diameter (jacket) | 6,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 5 |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -20 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
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
GTIN | 4048879383745 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Panelová průchodka ----