Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 FEMALE 0°
Ilustrační obrázek

M12 FEMALE 0°

PUR 5x0,5 GRAY, drag ch 25m
Č.prod.: 7999-12241-4372500
Hmotnost: 1.262 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
Samice přímá
M12, 5-pin
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma 12241
Technické údaje
Provozní napětí max. 125 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 5
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
LED signalizace ne
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montáž připojeno, utaženo
Materiál (kontakt) Slitina mědi
Materiál (povrch kontaktu) Au
Materiál (těsnění) FKM
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Číslo kabelu 437
Počet / průřez vodičů 5× 0.5 mm²
Izolace vodičů PP (čn číslaú, ze-žl)
Hodnoty pro vlečný řetěz 2 Mio.
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR
Vnější Ø 6.2 mm ±5%
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+90 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+90 °C
Identifikace kabelu 437
Certifikace (kabel) CE
Hmotnost kabelu [G/m] 57,20
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 39 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm
Struktura (vodič) 28× 0.15 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 5× 0.5 mm²
AWG podobně AWG 20
Materiál (izolace vodiče) PP
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 90 ±5 A
Ø vodiče včetně izolace 1.7 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čn číslovaný, ze-žl podélně pruhovaný
Splétaný svazek 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra
Stínění ne
Materiál (plášť) PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 6.2 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+90 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+90 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) max. 2 m
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879471701
eClass 27279218
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-07.21_(6) California Proposition 65 Ni surface_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
cCSAus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu