Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy / volny konec
Ilustrační obrázek

M12 M primy / volny konec

PUR, stineny, cerny, UL/CSA, pin 5 sedy, delka 30,0m
Č.prod.: 7000-13101-6433000
Hmotnost: 1.732 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
Samec přímý
M12, 5-pin
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
Forma 13101
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 5
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
LED signalizace ne
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Materiál PUR
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montáž připojeno, utaženo
Materiál (kontakt) Slitina mědi
Materiál (povrch kontaktu) Au
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 5× 0.34 mm²
Izolace vodičů PP (hn, bí, mo, še)
Hodnoty pro vlečný řetěz 5 Mio.
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA)
Vnější Ø 5.6 mm ±5%
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25...+80 °C
Identifikace kabelu 643
Typ kabelu 3 (PUR)
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 57,20
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 5× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 22
Materiál (izolace vodiče) PP
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 70 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo, bí, še
Splétaný svazek 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra
Stínění ano
Materiál (plášť) PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore (plášť) 90 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.6 mm ±5%
Barva (plášť) černá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) max. 5 m (horizontal)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Namáhání v krutu ±30°/m
Počet torzních cyklů max. 2 Mio. (25 °C)
Torzní rychlost 35 cyklů/min
Barva kabelu černá
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879781725
eClass 27279218
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13101_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_UK_Z_A.PDF
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_CE_Z_D.PDF
cULus
* pro produkty s UL/CSA kabelem
* bez DPH, bez nákladů na dopravu