Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 M primy / volny konec - 8pin

PUR, sedy, UL/CSA, delka 0,75m

Č.prod.: 7000-17001-2950075
Hmotnost: 0.053 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 19,58 €
  • 18,49 €
  • 17,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Samec přímý
M12, 8-pin
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Délky kabelů 0,75 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M12
Materiál PUR
Velikost klíče SW13
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 30 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Material screw connection Zinkový tlakový odlitek
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identifikace kabelu 295
Typ kabelu 3
Barva kabelu šedý
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 8 wires o Výplň jádra twisted
Filler ano
wire arrangement , oranžová, fialový, rosa, šedý, černá, modrá, bílá
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 10 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 55 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 90 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 5,8 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,2 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 6
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 10 m @ 25 °C | horizontálně
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 3 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2,5 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter
Počet torzních cyklů 2 Mio.
Torzní rychlost 35 Cykly/min
Namáhání v krutu ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879788816

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-17001_stp_x_a.zip (A)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Samostatné kruhové konektory ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu