Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 M primy / volny konec - 8pin

PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,5m

Č.prod.: 7000-17001-7220150
Hmotnost: 0.098 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 21,83 €
  • 20,61 €
  • 19,40 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Samec přímý
M12, 8-pin
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
s kabelovou průchodkou
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
Délky kabelů 1,5 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M12
Materiál PUR
Velikost klíče SW13
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 30 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Material screw connection Zinkový tlakový odlitek
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Kabel
Identifikace kabelu 722
Typ kabelu 3 (PUR)
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 58,3 g
Materiál vodiče Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 32× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 8× 0.25 mm²
AWG podobně AWG 24
Materiál izolace vodiče PP
Vlastnosti materiálu izolace vodičů bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore izolace vodiče 70 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.2 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, bí, čv, mo, rů, še, žl, ze
Splétaný svazek 8 vodičů spletených kolem výplňového jádra
Stínění ne
Materiál plášť PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore plášť 90 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.8 mm ±5%
Barva plášť černá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
tepelná odolnost flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2500 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 10 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 10 m/s²
Namáhání v krutu ±180°/m
Počet torzních cyklů max. 2 Mio. (25 °C)
Torzní rychlost 35 cyklů/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879515504

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA 7000-17001-7220150_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-17001-7220150_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-17001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_b.pdf (B)

---- Samostatné kruhové konektory ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu