M12 female 0° with cable
RADOX EM 104 4x0.5 bk 5m
Č.prod.: | 7080-12221-R030500 |
Hmotnost: | 0.264 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samice přímá
M12, 4-pin
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 5 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 10 mm |
Kódování | A |
Velikost klíče | SW13 |
Délka odstranění pláště | 40 mm |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 250 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Délka odstranění pláště | 40 mm |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | R03 |
---|---|
Printing color of wire insulation | černá (s bílou izolací) |
Printing spacing of wire insulation | 15 mm |
Barva kabelu | černá |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
wire arrangement | bílá 1, bílá 2, bílá 3, bílá 4 |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 50,6 g/m |
---|---|
Materiál plášť | Radox EM 104 |
Outer-diameter (jacket) | 5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Radox EI 303 |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,42 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Printing color of wire insulation | černá (s bílou izolací) |
Printing spacing of wire insulation | 15 mm |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,18 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, pozinkovaná |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 7,2 A |
Electrical resistance line constant wire | 40,1 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 3,5 kV |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 3,5 kV |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -50 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 120 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 3 x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 4 x Outer diameter |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879739221 |
Příslušenství
---- Samostatné kruhové konektory ----