M12 female 0° with cable
TPE 3x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 3m
Č.prod.: | 7700-12181-U030300 |
Hmotnost: | 0.118 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samice přímá
M12, 3-pin
USA
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 3 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 10 mm |
Kabelový vývod | přímý |
Počet pinů | 3 |
Velikost klíče | SW13 |
Délka odstranění pláště | 20 mm |
Family construction form | free cable end |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 250 V |
Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Délka odstranění pláště | 20 mm |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP66K |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
---|---|
Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | U03 |
---|---|
Barva kabelu | žlutá |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | , černá, modrá |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 35,97 g/m |
---|---|
Materiál plášť | TPE |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Outer-diameter (jacket) | 4,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,27 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 300 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 6 A |
Electrical resistance line constant wire | 46,9 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 2 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 105 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -20 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 10 Mio. |
Počet torzních cyklů | 3 Mio. |
Namáhání v krutu | ± 180 °/m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879754293 |
Příslušenství
---- Panelová průchodka ----