Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 female 90° shielded with cable
Ilustrační obrázek

M12 female 90° shielded with cable

PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 20m
Č.prod.: 7000-13281-2032000
Hmotnost: 1.385 kg
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 38,30 €
  • 36,17 €
  • 34,04 €

Samice 90°
M12, 5-pin
stíněný
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certifikace
Certifikace
Certifikace
Certifikace
Certifikace

* pro produkty s UL/CSA kabelem

Forma
Forma 13281
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 5
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
LED signalizace ne
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montáž připojeno, utaženo
Materiál (kontakt) Slitina mědi
Materiál (povrch kontaktu) Au
Materiál (těsnění) FKM
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 5× 0.34 mm²
Izolace vodičů PVC (hn, bí, mo, še)
Vnější Ø 5.6 mm ±5%
Identifikace kabelu 203
Typ kabelu 1 (PVC)
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Hmotnost kabelu [G/m] 68,2 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm
Struktura (vodič) 19× 0.15 mm (vodič třídy 5)
Průřez (vodič) 5× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 22
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 45 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo, bí, še
Splétaný svazek 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra
Stínění ano
Materiál (plášť) PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.6 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
Barva kabelu šedý
Potisk kabelu -
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Materiál (plášť) PVC (UL/CSA)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879863698
eClass 27279218
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu