Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

M12 male 0° A-cod. with cable

PVC 8x0.25 gy UL/CSA 3m
Č.prod.: 7000-17001-2070300
Hmotnost: 0.191 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 18,59 €
  • 17,55 €
  • 16,52 €

Popis


Samec přímý
M12, 8-pin
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
s kabelovou průchodkou
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
Forma 17001
Technické údaje
Provozní napětí max. 30 V AC/DC
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
Počet / průřez vodičů 8× 0.25 mm²
Izolace vodičů PVC (mo, bí, ze, žl, še, rů, čv, hn)
Vnější Ø 6.0 mm ±5%
Identifikace kabelu 207
Typ kabelu 1 (PVC)
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Hmotnost kabelu [G/m] 58,3 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 32× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 8× 0.25 mm²
AWG podobně AWG 24
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 45 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.2 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, bí, čv, mo, rů, še, žl, ze
Splétaný svazek 8 vodičů spletených kolem výplňového jádra
Stínění ne
Materiál (plášť) PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 6.0 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
Barva kabelu šedý
Potisk kabelu -
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
tepelná odolnost flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1
Jmenovité napětí UL 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Materiál (plášť) PVC (UL/CSA)
Product article number of manufacturer 7000-17001-2070300
Délky kabelů 3 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4065909058800

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-17001_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu