M16 M primy / volny konec - 14pin
PUR/PVC, cerny, delka 2,0m
Č.prod.: | 7000-16751-9590200 |
Hmotnost: | 0.193 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samec přímý
M16, 14-pin
částečně obsazeno
s kabelovou průchodkou
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 2 m |
---|---|
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M16 |
Materiál | PUR |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 24 V |
Instalace | Připojení
Montážní set | M16 x 1.5 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava šroubení | nickel plated |
---|---|
Material screw connection | Mosaz |
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
Identifikace kabelu | 959 |
---|---|
Barva kabelu | černá |
Structure | Cable
wire arrangement | bílá, zelená, žlutá, šedý, šedorůžová, červenomodré, zelenobílý, hnědozelená, , modrá |
---|
Mechanical data | Cable
Materiál plášť | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 70 °C |
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
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879196727 |