M23 F primy / volny konec - 12pin
PUR/PVC, sedy, delka 15,0m
Č.prod.: | 7000-23031-3551500 |
Hmotnost: | 1.817 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Samice přímá
M23, 12-pin
9-pinů použito
pro 6-portové sdružovací box, 4-pin
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 15 m |
---|---|
Utahovací moment | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Závit | M23 x 1 |
Velikost klíče | SW27 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 125 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 125 V |
Provozní proud na kontakt max. | 7,5 A |
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
Style STOOW plášť | Hybridní, Signalizace, Power |
---|---|
Identifikace kabelu | 355 |
Typ kabelu | 2 |
Barva kabelu | šedý |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 9 wires o Výplň jádra twisted |
Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, holé |
Stínění kabelu (zakrytí) | 85 % |
Filler | ano |
wire arrangement | bílá, zelená, žlutá, šedý, rosa, červená, zelenožlutá, , modrá |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 124,3 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 87 ± 5 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Outer-diameter (jacket) | 8,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Barva (vnitřní plášť) | šedý |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 6 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | dobře strojově zpracovatelné |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | dobře strojově zpracovatelné |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Amount strands wire (Power) | 42 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Měděná licna, holá |
Conductor type wire (Power) | Licna třídy 6 |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m @ 25 °C |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 2 Mio. @ 25 °C |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 3 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 2 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2 kV @ 60 s |
Loop resistance | 7,8 A |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
GTIN | 4048879188425 |