Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M8 F primy / volny konec

PVC, cerny, delka 15,0m

Č.prod.: 7000-08041-6101500
Hmotnost: 0.406 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 11,79 €
  • 11,14 €
  • 10,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Samice přímá
M8, 3-pin
Obj.č. 7005 - M8 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Délky kabelů 15 m
Utahovací moment 0,4 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M8
Závit M8 x 1
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) 6,5 mm
Kabelový vývod přímý
Kódování A
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál PUR
Počet pinů 3
Velikost klíče SW9
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Délka odstranění pláště 20 mm
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form free cable end
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-104 (M8)
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 50 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní napětí AC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC (certifikace UL) 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Instalace | Připojení
Délka odstranění pláště 20 mm
Montážní set M8 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Materiál těsnění FKM
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Material screw connection Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identifikace kabelu 610
Typ kabelu 1
Barva kabelu černá
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , černá, modrá
Mechanical data | Cable
Cable weigth 29,37 g/m
Materiál plášť PVC
Tvrdost Shore plášť 85 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 4,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation dobře strojově zpracovatelné
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 14
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 5
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. 300 V
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) 2 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -30 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -5 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879230803

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 7000-08041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 7000-08041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-08041_stp_x_a.zip (A)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-08001_02-08.19_ce_z_a.pdf (A)

---- Označení kabelu ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Momentový klíč ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu