Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M8 FEMALE 0°
Ilustrační obrázek

M8 FEMALE 0°

PUR 3X0.34 GRAY, 10m
Č.prod.: 7999-08041-2231000
Hmotnost: 0.336 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
Samice přímá
M8, 3-pin
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma 08041
Technické údaje
Provozní napětí max. 50 V AC/60 V DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Zamykání portů Závit (M8×1 mm) doporučený utahovací moment 0.4 Nm, samosvorný
Průchodka M8 (SW9)
Ochrana IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku zinkový odlitek, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) 6.5 mm
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-104 (M8)
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 223
Typ kabelu 2 (PUR/PVC)
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 35,97 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 3× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 22
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 43 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo
Splétaný svazek 3 vodiče spletené
Stínění ne
Materiál (plášť) PUR/PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore (plášť) 80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť)
Vnější Ø (plášť) 4.3 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Jmenovité napětí UL 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879085601
eClass 27279218
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_CSA_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_CSAU_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ULC_Z_A.PDF
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_AX_2_I.PDF
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-08041_STP_X_A.ZIP
Certifikace
* bez DPH, bez nákladů na dopravu