Konektor RJ45 M uhlovy dolu - Heavy Duty
Profinet, 8pin
Č.prod.: | 7000-74091-0000000 |
Hmotnost: | 0.032 kg |
Země původu: | PL |
Dostupné
Popis
Ethernet
PROFINET
Samec 90°
90° dolů
RJ45, 8-pin
Samostatně připojitelný
stíněný
Stupeň krytí IP20
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
PROFINET
Samec 90°
90° dolů
RJ45, 8-pin
Samostatně připojitelný
stíněný
Stupeň krytí IP20
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 8 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 50 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 50 V |
Provozní proud max. | 1,75 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D dle ISO/IEC 11801 |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 1000 MBit/s |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,23 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,32 mm² |
Číslo AWG min. | 22 |
Číslo AWG max. | 22 |
Instalace | Připojení
Připojení | Zářezové svorky IDC |
---|---|
Zapojovací cykly min. | 750 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Materiál nosič kontaktu | PC |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 5 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 9 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260705 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879671200 |