M8 male 0° D-cod. screw terminal
4-pol., 0,14 - 0,5mm², 5 - 6,5mm, shielded, CAT5e
Č.prod.: | 7000-09201-0000000 |
Hmotnost: | 0.02 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samec přímý
M8, 4-pin
D-kódování
stíněný
Šroubové svorky
Průřez vodičů: 0.14...0.5 mm²
M8, 4-pin
D-kódování
stíněný
Šroubové svorky
Průřez vodičů: 0.14...0.5 mm²
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
Provozní napětí AC | 50 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,4 Nm |
---|---|
Montážní set | M8 x 1 |
Family construction form | M8 |
Zapojovací cykly min. | 100 |
Instalace | Obsazení pinů
Kódování | D |
---|
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ano |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3/2 |
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | nickel plated |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 6,7 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
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
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4065909035023 |