Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MOSA M12 F primy, 5pin, B-kodovani,  7000-14021-0000000
Ilustrační obrázek

MOSA M12 F primy, 5pin, B-kodovani,

stineny, Profibus/Interbus, 6…8mm, sroubove svorky

Č.prod.: 7000-14021-0000000
Hmotnost: 0.06 kg
Země původu:  HU
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 28,98 €
  • 27,37 €
  • 25,76 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samice přímá
M12, 5-pin
B-kódování
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie

Utahovací moment 0,6 Nm
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 60 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 0,75 mm²
Instalace | Obsazení pinů
Kódování B
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) II
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra Nickeled
Povrchová úprava aretace Nickeled
Materiál těsnění FKM
Materiál plášť Zinkový tlakový odlitek
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 6 mm
Svorkový rozsah max. 8 mm
Výška 57 mm
Šířka 20 mm
Hloubka 20 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879198622

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-14021-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-14021-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-14021_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-14021-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Nůžky na kabely ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Připojovací kabel ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Momentový klíč ----
---- Řezač kabelu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu