MOSA M12 M primy - X-kodovani
8pin, samorezne svorky
Č.prod.: | 7000-21101-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.09 kg |
Země původu: | TW |
Dostupné
Popis
Ethernet CAT6A
Samec přímý
M12, 8-pin
X-kódování
stíněný
Svorky IDC
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 5.5...9 mm
Samec přímý
M12, 8-pin
X-kódování
stíněný
Svorky IDC
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 5.5...9 mm
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | X |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 50 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 0,5 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 10000 MBit/s |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,34 mm² |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 5,5 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 9 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879503990 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----