MOSA RJ45 M Professional
uhlovy 45° (4v1), 4pin, stineny
Č.prod.: | 7000-74021-0000000 |
Hmotnost: | 0.025 kg |
Země původu: | RO |
Dostupné
Popis
Ethernet CAT5
45° konektor
RJ45, 4-pin
stíněný
Stupeň krytí IP20
Rychlopřipojovací technologie
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
45° konektor
RJ45, 4-pin
stíněný
Stupeň krytí IP20
Rychlopřipojovací technologie
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
Provozní proud na kontakt max. | 2 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně | Full duplex |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,34 mm² |
Číslo AWG min. | 26 |
Číslo AWG max. | 22 |
Instalace | Připojení
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 4,5 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879409353 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Datová linka ----
---- Panelová průchodka ----