MOSA M8 M primy, 4pin, 0,14…0,34mm2,
samorezne kontakty, slim-line
Č.prod.: | 7000-08351-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.015 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Svorky IDC
Samec přímý
M8, 4-pin
Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Samec přímý
M8, 4-pin
Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Technické údaje
Montáž | připojeno, šroubované |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál | PA |
Počet pinů | 4 |
Velikost klíče | SW9 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 32 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 32 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,34 mm² |
Průměr jednotlivého drátu min. | 0,1 mm |
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. | 1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Připojení | Zářezové svorky IDC |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Montážní set | M8 x 1 |
Zapojovací cykly min. | 100 |
Instalace | Obsazení pinů
Konfigurace | plně obsazen |
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
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
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
Svorkový rozsah min. | 2,5 mm |
Svorkový rozsah max. | 5,1 mm |
Výška | 40,8 mm |
Šířka | 11,5 mm |
Hloubka | 11,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879224710 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----
---- Momentový klíč ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----