ACS - kabelova koncovka, 5pin
Č.prod.: | 7000-99601-0000000 |
Hmotnost: | 0.109 kg |
Země původu: | PL |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý
PPP, 5-pin
Pružinové svorky
Průřez vodičů: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
PPP, 5-pin
Pružinové svorky
Průřez vodičů: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 24 V |
Provozní proud na kontakt max. | 16 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,75 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
Číslo AWG min. | 18 |
Číslo AWG max. | 14 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | Nickeled |
---|---|
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 9 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 13 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440101 |
ECLASS-11.1 | 27440101 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879113915 |
Příslušenství
---- Těsnění ----