MOSA 7/8'' M primy, 5pin, 0,75…1,5mm2
samorezne svorky
Č.prod.: | 7000-78091-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.098 kg |
Země původu: | RO |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý
7/8" (5-pin)
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.75...1.5 mm²
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
7/8" (5-pin)
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.75...1.5 mm²
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Utahovací moment | 1,5 Nm |
---|---|
Závit | 7/8" |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní proud na kontakt max. | 10 A |
---|---|
Current phase - neutral | 230 V |
Current phase - phase | 400 V |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,75 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
Průměr jednotlivého drátu min. | 0,15 mm |
Instalace | Připojení
Wire insulation diameter max. | 2,8 mm |
---|
Instalace | Obsazení pinů
Kódování | A |
---|---|
Počet pinů | 5 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál zámku | Mosaz |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 6,8 mm |
Svorkový rozsah max. | 9,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879134774 |
Příslušenství
---- Boční štípací kleště ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Připojovací kabel ----
---- Momentový klíč ----
---- Řezač kabelu ----