MOSA M12 F primy, 5pin, stineny, 4…6mm
Č.prod.: | 7000-13381-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.06 kg |
Země původu: | HU |
Dostupné
Popis
Samice přímá
M12, 5-pin
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm
M12, 5-pin
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 0,75 mm² |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 4 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 6 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879198806 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Připojovací kabel ----
---- Řezač kabelu ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----