Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA M12 F uhlovy, 5pin, 4…6mm,

sroubove svorky

Č.prod.: 7000-13001-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.029 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 12,65 €
  • 11,94 €
  • 11,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samice 90°
M12, 5-pin
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Family construction form M12
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 60 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) 125 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 125 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Provozní proud na kontakt max. (URc) 3 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 0,75 mm²
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,6 Nm
Velikost klíče SW18
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Kategorie přepětí (EN 60664-1) III
Kategorie přepětí (EN 60950-1) II
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť PA
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 4 mm
Svorkový rozsah max. 6 mm
Výška 38 mm
Šířka 40 mm
Hloubka 20 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879201513

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 7000-13001-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 7000-13001-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 7000-13001-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-13001-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-13001_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-13001-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Připojovací kabel ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Momentový klíč ----
---- Řezač kabelu ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu