Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MOSA M12 M primy, 5pin, stineny, 4…6mm
Ilustrační obrázek

MOSA M12 M primy, 5pin, stineny, 4…6mm

Č.prod.: 7000-13301-0000000
Alternativní produkt:    7000-13341-0000000
Hmotnost: 0.051 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 19,13 €
  • 18,06 €
  • 17,00 €

Mohlo by Vás také zajímat

Samec přímý
M12, 5-pin
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm
Forma
Forma 13301
Obecné údaje
Teplotní rozsah -40...+85 °C
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Průřez vodičů max. 0.75 mm²
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu) 4...6 mm
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Pouzdro Mosaz, poniklováno
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879198844
eClass 27279221
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 7000-13301_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 7000-13301-0000000_ina_x_01.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu