Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA M12 M uhlovy, 5pin, stineny, 4…6mm

Č.prod.: 7000-13341-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.058 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 29,57 €
  • 27,92 €
  • 26,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samec 90°
M12, 5-pin
stíněný
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm

Family construction form M12
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 60 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 0,75 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra nickel plated
Materiál plášť Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. 4 mm
Svorkový rozsah max. 6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879198820

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-13341_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-13341-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Momentový klíč ----
---- Řezač kabelu ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Připojovací kabel ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Krimpovací nástroj ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu