Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

M12 female 90° A-cod. Push-In

5-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm
Č.prod.: 7000-13951-0000000
Hmotnost: 0.023 kg
Není k dispozici
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 16,11 €
  • 15,22 €
  • 14,32 €

Popis

Samice 90°
M12, 5-pin
A-kódování
Push-In connection
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...8 mm
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
Forma 13951
Technické údaje
Provozní napětí 48 V AC/60 V DC
Provozní napětí (pouze UL listed) 250 V
Provozní proud na kontakt 4 A/2 A
4 A
Kódování A-kódování
Připojovací cykly ≥ 100
Zamykání portů Screw thread (M12x1 mm) recommended torque 0.4 Nm, self-securing
Průřez vodičů 0.14...0.75 mm²
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu) 4...8 mm
Ochrana IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Průchodka M12 (SW18)
Odpor izolace ≥ 100 MΩ
Kategorie přepětí II
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Materiál (kontakt) CuSn
Materiál (povrch kontaktu) pozlacený
Materiál (těsnění) NBR
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -40...+85 °C
Materiál (plášť) PA
Třída hořlavosti (UL94): VO
Připojení Push-In connection
Product article number of manufacturer 7000-13951-0000000

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4065909028940

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 7000-13951-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-13951-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13951-0000000_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu