MOSA M12 F uhlovy, 8pin
6…8mm, sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-17331-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.03 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
Samice 90°
M12, 8-pin
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 8-pin
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
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
Počet pinů | 8 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 2 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
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
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | II |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 6 mm |
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879195324 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Řezač kabelu ----
---- Momentový klíč ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Nůžky na kabely ----