MOSA M12 M primy, 8pin
6…8mm, sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-17301-0000000 |
Alternativní produkt: | 7000-17302-0000000 |
Hmotnost: | 0.023 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý
M12, 8-pin
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 8-pin
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Technické údaje
Forma
Forma | 17301 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 2 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průřez vodičů | max. 0.5 mm² |
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu) | 6...8 mm |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -40...+85 °C |
---|
Product article number of manufacturer | 7000-17301-0000000 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879195355 |
Příslušenství
---- Connection Cable ----
---- Torque Wrench ----
---- Cable Shear ----
---- Cable Cutter ----
---- Wire Stripper Pliers ----
---- Cable Stripper ----
---- Crimping Tool ----
---- Side Cutter ----