MOSA M8 F primy, 3pin, max. 0,25mm2,
letovaci hroty
Č.prod.: | 7000-08481-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.118 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samice přímá
M8, 3-pin
s letovacími hroty
Průřez vodičů: max. 0.25 mm²
M8, 3-pin
s letovacími hroty
Průřez vodičů: max. 0.25 mm²
Technické údaje
Family construction form | M8 |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 0,25 mm² |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 3,5 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 5 mm |
Výška | 37 mm |
Šířka | 12 mm |
Hloubka | 12 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879224628 |
Příslušenství
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Připojovací kabel ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----