Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA M8 M primy, 4pin, 0,14..0,5mm2,

sroubove svorky

Č.prod.: 7000-08611-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.012 kg
Země původu:  CN
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 15,57 €
  • 14,71 €
  • 13,84 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samec přímý
M8, 4-pin
připojení šroubovacími svorkami
Průřez vodičů: 0.14...0.5 mm²
Certificate
Certificate
Certificate

Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M8
Materiál kontakt Mosaz
Počet pinů 4
Velikost klíče SW12.5
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 50 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,14 mm²
Připojovací průřez max. 0,5 mm²
Instalace | Připojení
Připojení Šroubové svorky SK
Instalace | Obsazení pinů
Kódování A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor min. 100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1) III
Kategorie přepětí (EN 60950-1) II
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť PBT
Materiál nosič kontaktu PA66
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. 2,5 mm
Svorkový rozsah max. 5 mm
Výška 45 mm
Šířka 13,5 mm
Hloubka 13,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879224529

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-08611-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-08611-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-08611_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 7000-08611-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Řezač kabelu ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Připojovací kabel ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Nůžky na kabely ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu