MSAL0-T 1-2/3-4 M12 Anschl.-ste.KTgelb
Ersatz durch 7000-13491-0000000
Č.prod.: | 7000-13941-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.022 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samice přímá
M12, 5-pin
A-kódování
Pružinová přípojka push-lock
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...8 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 5-pin
A-kódování
Pružinová přípojka push-lock
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...8 mm
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
Materiál kontakt | Bronze |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 60 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 250 V |
Provozní proud na kontakt (UL) | 4 A |
Provozní proud na kontakt max. (40°C) | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,75 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,08 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,5 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule min. | 0,14 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 28 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 20 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG min. | 26 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Instalace | Připojení
Connection information | Pružinová přípojka push-lock |
---|---|
Velikost klíče | SW18 |
Zapojovací cykly min. | 100 |
Instalace | Obsazení pinů
Kódování | A |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | II |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 4 mm |
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4065909002483 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----