Mohlo by Vás také zajímat
Cube67 pomocné napájení
T-kus
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 6-pin
A-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
T-kus
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 6-pin
A-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Forma
Forma | 46101 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | 18...30 V DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -25...+85 °C |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879139908 |
eClass | 27143423 |
Země původu | DE |