T-kus Profibus M12 M / M12 M + M12 F
B-kodovani, 5pin, stineny
Č.prod.: | 7000-44151-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.034 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
T-kus
Samec přímý – samec/samici přímou
M12 – M12, 5-pin
B-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Samec přímý – samec/samici přímou
M12 – M12, 5-pin
B-kódování
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
Kódování | B |
Počet pinů | 5 |
Velikost klíče | SW13 |
Family construction form | M12 |
Kódování | B |
Počet pinů | 5 |
Strana 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | B |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 5 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 0,0125 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 12 MBit/s |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879141413 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----