T-kus M12 M 3pin / 2x M8 F 3pin
Č.prod.: | 7000-41231-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.018 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
T-kus (Slim Line)
Samec přímý – samici přímou
M12 – M8, 3-pin
Paralelní obvod
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Samec přímý – samici přímou
M12 – M8, 3-pin
Paralelní obvod
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
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Family construction form | M8 |
Závit | M8 x 1 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
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
Montáž | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879144759 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----