Ventil. kon. typ BI 11mm / M8 M nahoru
Č.prod.: | 7000-88941-0000000 |
Hmotnost: | 0.03 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Typ BI (11 mm) – M8, konektor shora
max. 60 V AC/DC
bez komponentů
3-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
max. 60 V AC/DC
bez komponentů
3-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
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
Montážní set | M3 / M8 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 2 + PE |
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
Povrchová úprava aretace | verzinkt |
---|---|
Materiál zámku | ocel |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879115902 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----