Ventil. kon. typ BI 11mm / M8 M rovne
Č.prod.: | 7000-88951-0000000 |
Hmotnost: | 0.03 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Typ BI (10 mm) – M8, konektor zezadu
max. 60 V AC/DC
bez komponentů
3-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
max. 60 V AC/DC
bez komponentů
3-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Technické údaje
Forma
Forma | 88951 |
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
LED signalizace | ne |
Zamykání portů | M3/M8 (doporučený moment 0.4 Nm) |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Materiál zámku | Ocel (pozinkovaná) |
Konfigurace | 2 kontakty + PE |
Obecné údaje
Montáž | připojeno, utaženo |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C |
Product article number of manufacturer | 7000-88951-0000000 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879115872 |
Příslušenství
---- Torque Wrench ----