Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
2x ventil. kon. typ A 18mm / M8 M rovne  7000-89031-6160000
Ilustrační obrázek

2x ventil. kon. typ A 18mm / M8 M rovne

PVC, roztec 100mm, cerny
Č.prod.: 7000-89031-6160000
Hmotnost: 0.093 kg
Země původu:  CZ
Není k dispozici
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 35,69 €
  • 33,70 €
  • 31,72 €

Popis


Typ A (18 mm) – M8, zadní montáž
24 V AC ±20% / DC ±25%
Z-Diode + LED
Připojovací kabel L = 110 mm
bez kabelového pláště
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Forma
Forma 89031
Technické údaje
Provozní napětí 24 V AC ±20% / DC ±25%
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0.8 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů MSUD (4); M8 (3)
Spotřeba proudu 15 mA
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Odpojovací špička max. 55 V
LED signalizace žlutá
Zamykání portů M3/M8 (doporučený moment 0.4 Nm)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Materiál MSUD (PBT); M8 (PUR)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Pouzdro Černý plast (šedý na vyžádání)
Dodatečné odrušení Dioda/Z-dioda
Průchodka M8 (SW9)
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-104 (M8)
Montáž připojeno, utaženo
Materiál (kontakt) Slitina mědi
Materiál (povrch kontaktu) MSUD (Ag); M8 (Au)
Materiál (těsnění) PUR
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 616
Typ kabelu 1 (PVC)
Certifikace (kabel) CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 61,6 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.2 mm
Struktura (vodič) 24× 0.2 mm (vodič třídy 5)
Průřez (vodič) 3× 0.75 mm²
AWG podobně AWG 18
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 43 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.8 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čn číslovaný, ze-žl podélně pruhovaný
Splétaný svazek 3 vodiče spletené
Stínění ne
Materiál (plášť) PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (plášť) 80 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.9 mm ±5%
Barva (plášť) černá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Jmenovité napětí 300/500 V AC
Zkušební napětí 3000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+70 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Product article number of manufacturer 7000-89031-6160000

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879288767

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf

---- Momentový klíč ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu