2x ventil. kon. typ BI 11mm / M8 M rovne
PUR, roztec 150mm, cerny
Č.prod.: | 7000-89161-6360000 |
Hmotnost: | 0.071 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
Typ BI (10 mm) – M8, konektor zezadu
24 V AC ±20% / DC ±25%
Z-Diode + LED
Připojovací kabel L = 150 mm
bez kabelového pláště
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Technické údaje
Forma
Forma | 89161 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
Počet pinů | 3 |
Spotřeba proudu | 15 mA |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Obecné údaje
Montáž | připojeno, utaženo |
---|---|
Materiál (kontakt) | Slitina mědi |
Materiál (povrch kontaktu) | MSUD (Ag); M8 (Au) |
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Identifikace kabelu | 636 |
---|---|
Typ kabelu | 3 (PUR) |
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 56,1 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.15 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 3× 0.75 mm² |
AWG | podobně AWG 18 |
Materiál (izolace vodiče) | PP |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 70 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.85 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | čn číslovaný, ze-žl podélně pruhovaný |
Splétaný svazek | 3 vodiče spletené |
Stínění | ne |
Materiál (plášť) | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore (plášť) | 90 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.9 mm ±5% |
Barva (plášť) | černá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
tepelná odolnost | flame retardand UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2500 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 10 m/s² |
Namáhání v krutu | ±180°/m |
Počet torzních cyklů | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torzní rychlost | 35 cyklů/min |
Product article number of manufacturer | 7000-89161-6360000 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879292375 |
Příslušenství
---- Torque Wrench ----