Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 male 0° / MSUD valve plug form BI 11mm

PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 1,2m
Č.prod.: 7000-40961-6360120
Hmotnost: 0.109 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 15,89 €
  • 15,00 €
  • 14,12 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


MSUD
Typ BI (11 mm) – M12, samec přímý
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED a odrušení
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Délky kabelů 1,2 m
Utahovací moment hlavy 1 0,4 Nm
Závit M3
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Utahovací moment hlavy 2 0,6 Nm
Závit M12 x 1
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Technické údaje | Elektrické údaje
Doba prodlevy před odpadnutím max. 20 ms
Elektrické údaje | Napájení
Vypínací špičkové napětí max. 55 V
Provozní napětí AC 24 V
Provozní napětí AC min. 19,2 V
Provozní napětí AC max. 28,8 V
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 18 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C

Kabel
Identifikace kabelu 636
Typ kabelu 3 (PUR)
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 56,1 g
Materiál vodiče Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm
Struktura (vodič) 42× 0.15 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 3× 0.75 mm²
AWG podobně AWG 18
Materiál izolace vodiče PP
Vlastnosti materiálu izolace vodičů bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore izolace vodiče 70 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.85 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čn číslovaný, ze-žl podélně pruhovaný
Splétaný svazek 3 vodiče spletené
Stínění ne
Materiál plášť PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore plášť 90 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.9 mm ±5%
Barva plášť černá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
tepelná odolnost flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2500 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 10 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 10 m/s²
Namáhání v krutu ±180°/m
Počet torzních cyklů max. 2 Mio. (25 °C)
Torzní rychlost 35 cyklů/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879810531

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-40961_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu